Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
0,1745 € - 0,4657 € 95 Varastossa
42.0 mm
M36 x 2;0
Keltainen
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrinen
0,1476 € - 0,4657 € 5500 Varastossa
36.0 mm
M30 x 2;0
Keltainen
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrinen
0,2404 € - 0,758 € 2350 Varastossa
35.5 mm
M29 x 1;5
Keltainen
13.0 mm
HDPE
15.2 mm
Metrinen
0,0952 € - 0,2315 € 8016 Varastossa
22.0 mm
M16 x 1;0
Keltainen
8.1 mm
HDPE
11.0 mm
Metrinen
0,0732 € - 0,2018 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M16 x 1;5
Keltainen
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
Metrinen
0,111 € - 0,6085 € 2830 Varastossa
28.0 mm
M22 x 1;5
Keltainen
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Metrinen
0,3832 € - 0,7141 € 920 Varastossa
52.0 mm
M45 x 1;5
Keltainen
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
Metrinen
0,3978 € - 0,7865 € 498 Varastossa
59.0 mm
M52 x 1;5
Keltainen
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrinen
0,4579 € - 0,4579 € 242 Varastossa
34.0 mm
M27 x 2;0
Keltainen
13.0 mm
HDPE
14.5 mm
Metrinen
0,2975 € - 0,5795 € 763 Varastossa
44.0 mm
M38 x 1;5
Keltainen
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrinen
0,0781 € - 0,4455 € 2300 Varastossa
19.0 mm
1/4-19 in
Keltainen
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
0,3978 € - 1,5622 € 500 Varastossa
54.0 mm
1-1/2 in
Keltainen
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
0,1977 € - 0,2502 € 5598 Varastossa
33.0 mm
3/4 in
Keltainen
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,3136 € - 0,8952 € Kysy toimitusaikaa täältä
67.0 mm
2-11 in
Keltainen
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
0,1476 € - 0,7715 € 200 Varastossa
34.0 mm
3/4-14 in
Keltainen
14.5 mm
HDPE
15.0 mm
BSP/GAS
0,36 € - 0,6831 € 315 Varastossa
48.0 mm
1-1/4-11 in
Keltainen
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
BSP/GAS
0,0805 € - 0,4673 € 4400 Varastossa
23.0 mm
3/8-19 in
Keltainen
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
0,2611 € - 1,0269 € 500 Varastossa
38.0 mm
7/8-14 in
Keltainen
15.5 mm
HDPE
17.0 mm
BSP/GAS
0,2292 € - 0,3529 € 500 Varastossa
21.0 mm
0;6 x 19
Keltainen
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
0,2821 € - 0,4344 € 3900 Varastossa
17.5 mm
1/4 in
Keltainen
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
  • / 8
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M36 HDPE Keltainen

10107287

Hinta-alue
0,4657 € - 0,1745 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M36 x 2;0
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M30 HDPE Keltainen

10107263

Hinta-alue
0,4657 € - 0,1476 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M30 x 2;0
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M29 HDPE Keltainen

10107140

Hinta-alue
0,758 € - 0,2404 €

Varastotasot
2350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • H
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M29 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M16 HDPE Keltainen

10107058

Hinta-alue
0,2315 € - 0,0952 €

Varastotasot
8016 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M16 x 1;0
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M16 HDPE Keltainen

10107065

Hinta-alue
0,2018 € - 0,0732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M22 HDPE Keltainen

10107096

Hinta-alue
0,6085 € - 0,111 €

Varastotasot
2830 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M22 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M45 HDPE Keltainen

10107201

Hinta-alue
0,7141 € - 0,3832 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M45 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M52 HDPE Keltainen

10107225

Hinta-alue
0,7865 € - 0,3978 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M52 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M27 HDPE Keltainen

10107256

Hinta-alue
0,4579 € - 0,4579 €

Varastotasot
242 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M27 x 2;0
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M38 HDPE Keltainen

10107188

Hinta-alue
0,5795 € - 0,2975 €

Varastotasot
763 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M38 x 1;5
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/4 HDPE Keltainen

10107348

Hinta-alue
0,4455 € - 0,0781 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    1/4-19 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-1/2 HDPE Keltainen

10107560

Hinta-alue
1,5622 € - 0,3978 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    1-1/2 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/4 HDPE Keltainen

10107522

Hinta-alue
0,2502 € - 0,1977 €

Varastotasot
5598 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    3/4 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 2 HDPE Keltainen

10107454

Hinta-alue
0,8952 € - 0,3136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    2-11 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/4 HDPE Keltainen

10107386

Hinta-alue
0,7715 € - 0,1476 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    3/4-14 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-1/4 HDPE Keltainen

10107423

Hinta-alue
0,6831 € - 0,36 €

Varastotasot
315 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    1-1/4-11 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/8 HDPE Keltainen

10107355

Hinta-alue
0,4673 € - 0,0805 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    3/8-19 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 7/8 HDPE Keltainen

10107393

Hinta-alue
1,0269 € - 0,2611 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 0.6 x 19 HDPE Keltainen

10107935

Hinta-alue
0,3529 € - 0,2292 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    0;6 x 19
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/4 HDPE Keltainen

10107478

Hinta-alue
0,4344 € - 0,2821 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    1/4 in