Valikko Haku

Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 5/8 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107379

Valmistajan tuotenumero:

9105000

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,6822 €
500 - 999 0,3249 €
1000 - 1999 0,1739 €
2000 + 0,1376 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

34,11 €

50 x 0,6822 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 29.0 mm
H 14.0 mm
h 12.5 mm
Kierrestandardi BSP/GAS
Kierrekoko 5/8-14 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä