Valikko Haku

Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-1/4 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107416

Valmistajan tuotenumero:

9109000

15998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,6067 €
1000 - 1999 0,3502 €
2000 + 0,2331 €
Vakiopakkaus: 400

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

151,68 €

250 x 0,6067 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 49.0 mm
H 25.0 mm
h 23.5 mm
Kierrestandardi BSP/GAS
Kierrekoko 1-1/4-11 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä