Valikko Haku

Kierteinen korkki Metric-Kierteet M42 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107300

Valmistajan tuotenumero:

9030000

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,732 €
1000 - 1749 0,3928 €
1750 + 0,2777 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

183,00 €

250 x 0,732 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 48.0 mm
H 16.5 mm
h 15.0 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M42 x 2;0
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä