Valikko Haku

Kierteinen korkki Metric-Kierteet M36 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107287

Valmistajan tuotenumero:

9029000

95 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,4773 €
1000 - 2499 0,2552 €
2500 - 4999 0,1939 €
5000 + 0,1789 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

119,33 €

250 x 0,4773 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 42.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M36 x 2;0
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä