Valikko Haku

Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 7/8 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107539

Valmistajan tuotenumero:

9168000

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,9116 €
500 - 1999 0,4163 €
2000 - 4999 0,2614 €
5000 + 0,2376 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

45,58 €

50 x 0,9116 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 37.0 mm
H 28.0 mm
h 26.0 mm
Kierrestandardi BSP/GAS
Kierrekoko 7/8 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä