Valikko Haku

Kierteinen korkki Metric-Kierteet M10 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107010

Valmistajan tuotenumero:

9002000

744 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 1999 0,1922 €
2000 + 0,1401 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

192,20 €

1000 x 0,1922 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 15.0 mm
H 12.0 mm
h 10.0 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M10 x 1;0
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä