Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
0,2404 € - 0,758 € 2350 Varastossa
35.5 mm
M29 x 1;5
Keltainen
13.0 mm
HDPE
15.2 mm
Metrinen
0,6844 € - 0,6844 € 1300 Varastossa
61.0 mm
M55 x 1;5
Keltainen
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrinen
0,3571 € - 0,5149 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M30 x 2;0
Keltainen
30.0 mm
HDPE
31.5 mm
Metrinen
0,7516 € - 0,7516 € 4868 Varastossa
57.0 mm
M50 x 1;5
Keltainen
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrinen
0,4579 € - 0,4579 € 242 Varastossa
34.0 mm
M27 x 2;0
Keltainen
13.0 mm
HDPE
14.5 mm
Metrinen
0,141 € - 0,2389 € 12800 Varastossa
22.0 mm
3/8 in
Keltainen
20.5 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
0,2821 € - 0,4344 € 3900 Varastossa
17.5 mm
1/4 in
Keltainen
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
0,2537 € - 0,8014 € 1450 Varastossa
29.5 mm
5/8 in
Keltainen
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
0,3274 € - 0,3601 € 1805 Varastossa
42.5 mm
M36 x 1;5
Keltainen
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Metrinen
0,36 € - 1,4345 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
1-1/4 in
Keltainen
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,0781 € - 0,4455 € 2300 Varastossa
19.0 mm
1/4-19 in
Keltainen
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
0,2292 € - 0,2521 € 125 Varastossa
17.0 mm
M12 x 1;0
Keltainen
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metrinen
0,0842 € - 0,2251 € 3301 Varastossa
24.5 mm
M18 x 1;5
Keltainen
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrinen
0,3493 € - 0,9565 € 950 Varastossa
31.0 mm
M25 x 1;5
Keltainen
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrinen
0,3978 € - 1,5622 € 500 Varastossa
54.0 mm
1-1/2 in
Keltainen
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
0,1977 € - 0,2502 € 5598 Varastossa
33.0 mm
3/4 in
Keltainen
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,36 € - 0,6831 € 315 Varastossa
48.0 mm
1-1/4-11 in
Keltainen
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
BSP/GAS
0,1476 € - 0,7715 € 700 Varastossa
34.0 mm
3/4-14 in
Keltainen
14.5 mm
HDPE
15.0 mm
BSP/GAS
0,0805 € - 0,4673 € 4400 Varastossa
23.0 mm
3/8-19 in
Keltainen
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
0,2611 € - 1,0269 € 500 Varastossa
38.0 mm
7/8-14 in
Keltainen
15.5 mm
HDPE
17.0 mm
BSP/GAS
  • / 8
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M29 HDPE Keltainen

10107140

Hinta-alue
0,758 € - 0,2404 €

Varastotasot
2350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • H
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M29 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M55 HDPE Keltainen

10107232

Hinta-alue
0,6844 € - 0,6844 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M55 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M30 HDPE Keltainen

10107270

Hinta-alue
0,5149 € - 0,3571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M30 x 2;0
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M50 HDPE Keltainen

10107218

Hinta-alue
0,7516 € - 0,7516 €

Varastotasot
4868 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M50 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M27 HDPE Keltainen

10107256

Hinta-alue
0,4579 € - 0,4579 €

Varastotasot
242 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M27 x 2;0
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/8 HDPE Keltainen

10107485

Hinta-alue
0,2389 € - 0,141 €

Varastotasot
12800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    3/8 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/4 HDPE Keltainen

10107478

Hinta-alue
0,4344 € - 0,2821 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    1/4 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 5/8 HDPE Keltainen

10107515

Hinta-alue
0,8014 € - 0,2537 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    5/8 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M36 HDPE Keltainen

10107171

Hinta-alue
0,3601 € - 0,3274 €

Varastotasot
1805 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M36 x 1;5
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-1/4 HDPE Keltainen

10107553

Hinta-alue
1,4345 € - 0,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    1-1/4 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/4 HDPE Keltainen

10107348

Hinta-alue
0,4455 € - 0,0781 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    1/4-19 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M12 HDPE Keltainen

10107027

Hinta-alue
0,2521 € - 0,2292 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12 x 1;0
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M18 HDPE Keltainen

10107072

Hinta-alue
0,2251 € - 0,0842 €

Varastotasot
3301 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M18 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M25 HDPE Keltainen

10107119

Hinta-alue
0,9565 € - 0,3493 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M25 x 1;5
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-1/2 HDPE Keltainen

10107560

Hinta-alue
1,5622 € - 0,3978 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    1-1/2 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/4 HDPE Keltainen

10107522

Hinta-alue
0,2502 € - 0,1977 €

Varastotasot
5598 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    3/4 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-1/4 HDPE Keltainen

10107423

Hinta-alue
0,6831 € - 0,36 €

Varastotasot
315 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    1-1/4-11 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/4 HDPE Keltainen

10107386

Hinta-alue
0,7715 € - 0,1476 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    3/4-14 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/8 HDPE Keltainen

10107355

Hinta-alue
0,4673 € - 0,0805 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    3/8-19 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 7/8 HDPE Keltainen

10107393

Hinta-alue
1,0269 € - 0,2611 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    7/8-14 in