Valikko Haku

Kierteinen korkki Metric-Kierteet M16 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107058

Valmistajan tuotenumero:

9006000

8016 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 1999 0,2373 €
2000 - 4999 0,1513 €
5000 + 0,0975 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

237,30 €

1000 x 0,2373 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 22.0 mm
H 11.0 mm
h 8.1 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M16 x 1;0
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä