Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Kryt poskytuje snadné řešení při montáži vozíku na pohyblivou část sestavy.
Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.
Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.
Produktová řada: SRL1751, SRL1750
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol H6 | h1 | Materiál klece | d3 | l1 | Provedení vozíku | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 179,652 Kč - 1 474,5652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Normální
|
M5x10
|
||
| 1 175,935 Kč - 1 469,8565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Dlouhé
|
M5x12
|
||
| 1 671,835 Kč - 2 089,9174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Krátká
|
M5x12
|
||
| 620,061 Kč - 774,9522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Normální
|
M8x18
|
||
| 689,204 Kč - 861,4435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
standardní
|
M5x10
|
||
| 1 402,20 Kč - 1 752,6261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Krátká
|
M8x18
|
||
| 502,839 Kč - 628,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
53.0
|
Normální
|
M6x12
|
||
| 618,078 Kč - 772,4739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
30.0
|
Normální
|
M4x8
|
||
| 2 829,183 Kč - 3 536,4783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
48.4
|
Krátká
|
M8x18
|
||
| 3 219,261 Kč - 4 023,9522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Krátká
|
M6x12
|
||
| 4 870,774 Kč - 6 088,3435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
56.4
|
Krátká
|
M10x25
|
||
| 989,57 Kč - 1 236,90 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Normální
|
M4x8
|
||
| 871,109 Kč - 1 088,9478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Krátká
|
M5x12
|
||
| 1 286,713 Kč - 1 608,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
40.3
|
Krátká
|
M8x18
|
||
| 1 878,77 Kč - 2 348,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Krátká
|
M8x18
|
||
| 1 548,665 Kč - 1 935,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
154.0
|
Dlouhé
|
M8x18
|
||
| 958,096 Kč - 1 197,4957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
110.0
|
standardní
|
M10x25
|
||
| 902,83 Kč - 1 128,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Krátká
|
M6x12
|
||
| 1 067,883 Kč - 1 334,7913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
230.0
|
Dlouhé
|
M10x25
|
||
| 385,122 Kč - 481,2783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
standardní
|
M4x8