20263058
20263058
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 348,40 Kč |
| 10 - 19 | 2 113,4609 Kč |
| 20 - 49 | 1 996,2391 Kč |
| 50 + | 1 878,77 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Provedení vozíku | Krátká |
|---|---|
| Materiál klece | Resin |
| d1 tol H6 | 25.0 |
| l1 | 40.4 |
| d2 | M8x18 |
| d3 | 6.8 |
| h1 | 51.5 |
| h2 | 41.0 |
| h3 | 400.0 |
| Hmotnost (g) | 12.0 |
| h4 | 26.0 |
| w1 | 76.0 |
| w2 ±02 | 54.0 |
| w3 | 38.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1560.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel nerezavějící |