20263102
20263102
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 993,8427 Kč |
| 10 - 19 | 1 794,4839 Kč |
| 20 - 49 | 1 694,6769 Kč |
| 50 + | 1 595,125 Kč |
| Provedení vozíku | Dlouhé |
|---|---|
| Materiál klece | Resin |
| d1 tol H6 | 30.0 |
| l1 | 154.0 |
| d2 | M8x18 |
| d3 | 6.8 |
| h1 | 59.5 |
| h2 | 49.0 |
| h3 | 15.0 |
| Hmotnost (g) | 1525.0 |
| h4 | 30.0 |
| l2 ±02 | 132.0 |
| w1 | 78.0 |
| w2 ±02 | 58.0 |
| w3 | 39.0 |
| w4 | 10.0 |
| Dyn. load C max. N | 2490.0 |
| Static load C0 max. N | 5480.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel |