20263669
20263669
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 469,8565 Kč |
| 10 - 19 | 1 322,8957 Kč |
| 20 - 49 | 1 249,2913 Kč |
| 50 + | 1 175,935 Kč |
| Provedení vozíku | Dlouhé |
|---|---|
| Materiál klece | Resin |
| d1 tol H6 | 16.0 |
| l1 | 89.0 |
| d2 | M5x12 |
| d3 | 4.3 |
| h1 | 38.5 |
| h2 | 32.5 |
| h3 | 9.0 |
| Hmotnost (g) | 360.0 |
| h4 | 19.0 |
| l2 ±02 | 79.0 |
| w1 | 50.0 |
| w2 ±02 | 36.0 |
| w3 | 25.0 |
| w4 | 7.0 |
| Dyn. load C max. N | 1230.0 |
| Static load C0 max. N | 2340.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel |