Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20263140
20263140
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 152,6149 Kč |
| 10 - 19 | 1 937,43 Kč |
| 20 - 49 | 1 829,7099 Kč |
| 50 + | 1 721,9901 Kč |
| Provedení vozíku | Krátká |
|---|---|
| Materiál klece | Resin |
| d1 tol H6 | 16.0 |
| l1 | 22.3 |
| d2 | M5x12 |
| d3 | 4.3 |
| h1 | 38.5 |
| h2 | 32.5 |
| h3 | 9.0 |
| Hmotnost (g) | 122.0 |
| h4 | 19.0 |
| w1 | 50.0 |
| w2 ±02 | 36.0 |
| w3 | 25.0 |
| w4 | 7.0 |
| Dyn. load C max. N | 770.0 |
| Static load C0 max. N | 1170.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel |