20262990
20262990
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 088,9478 Kč |
10 - 19 | 980,1522 Kč |
20 - 49 | 925,6304 Kč |
50 + | 871,109 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Provedení vozíku | Krátká |
---|---|
Materiál klece | Resin |
d1 tol H6 | 16.0 |
l1 | 22.3 |
d2 | M5x12 |
d3 | 4.3 |
h1 | 38.5 |
h2 | 32.5 |
h3 | 122.0 |
Hmotnost (g) | 9.0 |
h4 | 19.0 |
w1 | 50.0 |
w2 ±02 | 36.0 |
w3 | 25.0 |
w4 | 7.0 |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Materiál těla | hliník |
Materiál ložiska | ocel nerezavějící |