20262921
20262921
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 197,4957 Kč |
| 10 - 19 | 1 077,7957 Kč |
| 20 - 49 | 1 017,8217 Kč |
| 50 + | 958,096 Kč |
| Provedení vozíku | standardní |
|---|---|
| Materiál klece | Resin |
| d1 tol H6 | 50.0 |
| l1 | 110.0 |
| d2 | M10x25 |
| d3 | 8.6 |
| h1 | 102.0 |
| h2 | 80.0 |
| h3 | 24.0 |
| Hmotnost (g) | 2950.0 |
| h4 | 52.0 |
| l2 ±02 | 80.0 |
| w1 | 122.0 |
| w2 ±02 | 100.0 |
| w3 | 61.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 3820.0 |
| Static load C0 max. N | 7930.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel |