20263119
20263119
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 334,7913 Kč |
| 10 - 19 | 1 201,213 Kč |
| 20 - 49 | 1 134,5478 Kč |
| 50 + | 1 067,883 Kč |
| Provedení vozíku | Dlouhé |
|---|---|
| Materiál klece | Resin |
| d1 tol H6 | 50.0 |
| l1 | 230.0 |
| d2 | M10x25 |
| d3 | 8.6 |
| h1 | 102.0 |
| h2 | 80.0 |
| h3 | 24.0 |
| Hmotnost (g) | 5920.0 |
| h4 | 52.0 |
| l2 ±02 | 200.0 |
| w1 | 122.0 |
| w2 ±02 | 100.0 |
| w3 | 61.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 6110.0 |
| Static load C0 max. N | 15860.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel |