20263065
20263065
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 608,3913 Kč |
10 - 19 | 1 447,5522 Kč |
20 - 49 | 1 367,2565 Kč |
50 + | 1 286,713 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Provedení vozíku | Krátká |
---|---|
Materiál klece | Stainless |
d1 tol H6 | 25.0 |
l1 | 40.3 |
d2 | M8x18 |
d3 | 6.8 |
h1 | 51.5 |
h2 | 41.0 |
h3 | 400.0 |
Hmotnost (g) | 12.0 |
h4 | 26.0 |
w1 | 76.0 |
w2 ±02 | 54.0 |
w3 | 38.0 |
w4 | 11.0 |
Dyn. load C max. N | 980.0 |
Static load C0 max. N | 1560.0 |
Materiál těla | hliník |
Materiál ložiska | ocel nerezavějící |