20263249
20263249
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 772,4739 Kč |
| 10 - 19 | 695,1522 Kč |
| 20 - 49 | 656,4913 Kč |
| 50 + | 618,078 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Provedení vozíku | Normální |
|---|---|
| Materiál klece | Stainless |
| d1 tol H6 | 8.0 |
| l1 | 30.0 |
| d2 | M4x8 |
| d3 | 3.4 |
| h1 | 22.0 |
| h2 | 18.0 |
| h3 | 60.0 |
| Hmotnost (g) | 6.0 |
| h4 | 11.0 |
| l2 ±02 | 18.0 |
| w1 | 34.0 |
| w2 ±02 | 24.0 |
| w3 | 17.0 |
| w4 | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 260.0 |
| Static load C0 max. N | 400.0 |
| Materiál těla | hliník |
| Materiál ložiska | ocel nerezavějící |