20263270
20263270
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 628,487 Kč |
10 - 19 | 565,5391 Kč |
20 - 49 | 534,313 Kč |
50 + | 502,839 Kč |
Provedení vozíku | Normální |
---|---|
Materiál klece | Resin |
d1 tol H6 | 20.0 |
l1 | 53.0 |
d2 | M6x12 |
d3 | 5.2 |
h1 | 41.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 245.0 |
Hmotnost (g) | 11.0 |
h4 | 21.0 |
l2 ±02 | 40.0 |
w1 | 54.0 |
w2 ±02 | 40.0 |
w3 | 27.0 |
w4 | 7.0 |
Dyn. load C max. N | 860.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Materiál těla | hliník |
Materiál ložiska | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku