Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vedení 67.0 M8x18 76.0 hliník

Tyto uzavřené vozíky pro lineární vedení z nerezavějící oceli se používají v systémech pro lineární pohyb společně s vodicími tyčemi z tvrzené oceli. Odolávají teplotám od 20 °C do +80 °C. Jsou vyrobeny z hliníku s lineárním pouzdrem z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20263263

Staré objednací číslo:

20263263

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 774,9522 Kč
10 - 19 697,3826 Kč
20 - 49 658,7217 Kč
50 + 620,061 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

774,95 Kč

1 x 774,9522 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení vozíku Normální
Materiál klece Resin
d1 tol H6 25.0
l1 67.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 550.0
Hmotnost (g) 12.0
h4 26.0
l2 ±02 50.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Materiál těla hliník
Materiál ložiska ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás