Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
6,7936 Kč - 8,3736 Kč 9550 Skladem
11.1 mm
4.3 mm
2,5812 Kč - 2,7466 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
8,3736 Kč - 8,3736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.4 mm
6,7936 Kč - 8,3736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
9.1 mm
37,1854 Kč - 37,1854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
6,9516 Kč - 6,9516 Kč 4475 Skladem
10.2 mm
5.6 mm
7,8851 Kč - 7,8851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
8,9767 Kč - 8,9767 Kč 850 Skladem
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
22,7508 Kč - 22,7508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
11.4 mm
8,9336 Kč - 8,9336 Kč 1500 Skladem
25.0 mm
25.0 mm
13,2138 Kč - 13,2138 Kč 172 Skladem
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
6,8079 Kč - 8,3736 Kč 9000 Skladem
11.1 mm
18.5 mm
7,7128 Kč - 9,4794 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
11,6339 Kč - 12,9265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
11,9786 Kč - 13,3287 Kč 6300 Skladem
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
6,4529 Kč - 6,7011 Kč 1000 Skladem
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
3,3896 Kč - 4,9264 Kč 1000 Skladem
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
9,221 Kč - 17,5945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
12,5962 Kč - 12,5962 Kč 500 Skladem
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
4,9183 Kč - 5,9272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
  • z/ze 6
Průchodky kabelové 4.3 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037539

Cenové rozmezí
8,3736 Kč - 6,7936 Kč

Skladové zásoby
9550 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    4.3 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové pomocí nýtů/šroubů 4.3 mm 11.1 mm polyamid

10037546

Cenové rozmezí
2,7466 Kč - 2,5812 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    pomocí nýtů/šroubů
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    3.8 mm
  • Vnitřní výška
    4.3 mm
Průchodky kabelové 26.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10178348

Cenové rozmezí
8,3736 Kč - 8,3736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    29.8 mm
  • Vnitřní výška
    26.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Průchodky kabelové 9.1 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037553

Cenové rozmezí
8,3736 Kč - 6,7936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové pomocí nýtů/šroubů 26.4 mm 11.1 mm polyamid

10178355

Cenové rozmezí
37,1854 Kč - 37,1854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    pomocí nýtů/šroubů
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    3.8 mm
  • Vnitřní výška
    26.4 mm
Průchodky kabelové 5.6 mm 10.2 mm polyamid 6.6

10037409

Cenové rozmezí
6,9516 Kč - 6,9516 Kč

Skladové zásoby
4475 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    9.5 mm
  • Vnitřní výška
    5.6 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.5 mm 11.8 mm polyamid

10037744

Cenové rozmezí
7,8851 Kč - 7,8851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.5 mm 11.8 mm polyamid

10037737

Cenové rozmezí
8,9767 Kč - 8,9767 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
Průchodky kabelové 11.4 mm 10.2 mm polyamid 6.6

10037416

Cenové rozmezí
22,7508 Kč - 22,7508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    9.5 mm
  • Vnitřní výška
    11.4 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Sedla kabelová 25.1 mm 23.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038178

Cenové rozmezí
8,9336 Kč - 8,9336 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové Lepidlo 25.1 mm 28.7 mm polyamid

10111659

Cenové rozmezí
13,2138 Kč - 13,2138 Kč

Skladové zásoby
172 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    0.8 mm
  • Hloubka
    6.9 mm
Průchodky kabelové 18.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037577

Cenové rozmezí
8,3736 Kč - 6,8079 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    18.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové pomocí nýtů/šroubů 9.1 mm 11.1 mm polyamid

10037560

Cenové rozmezí
9,4794 Kč - 7,7128 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    pomocí nýtů/šroubů
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    3.8 mm
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 8.5 mm 8.5 mm polyamid 6.6

10245989

Cenové rozmezí
12,9265 Kč - 11,6339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    8.5 mm
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 11.3 mm 11.3 mm polyamid

10245996

Cenové rozmezí
13,3287 Kč - 11,9786 Kč

Skladové zásoby
6300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    čtverec
  • Průměr otvoru
    11.3 mm
  • Vnitřní výška
    11.3 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 9.5 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10113998

Cenové rozmezí
6,7011 Kč - 6,4529 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Hloubka
    9.5 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111611

Cenové rozmezí
4,9264 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 25.1 mm 28.7 mm polyamid

10111642

Cenové rozmezí
17,5945 Kč - 9,221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    0.8 mm
  • Hloubka
    6.9 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 19.0 mm 21.2 mm polyamid

10111635

Cenové rozmezí
12,5962 Kč - 12,5962 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    0.8 mm
  • Hloubka
    6.9 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 19.0 mm 21.2 mm polyamid

10641606

Cenové rozmezí
5,9272 Kč - 4,9183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Hloubka
    6.9 mm