Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 5.6 mm 10.2 mm polyamid 6.6

Toto nízkoprofilové mini kabelové sedlo s bočním vkládáním se snadno připevní pomocí samolepicí pásky, je vyrobeno z polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94.
Nové objednací číslo:

10037409

Staré objednací číslo:

WS-SE-B-1-01A

4475 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,7491 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 749,10 Kč

1000 x 6,7491 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Hloubka 9.5 mm
Vnitřní výška 5.6 mm
Vnitřní šířka 10.2 mm
Celková šířka 9.5 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás