Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 26.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6

This wire saddle is made of natural nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Nové objednací číslo:

10178348

Staré objednací číslo:

WS-SR-4-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,1297 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 129,70 Kč

1000 x 8,1297 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Hloubka 29.8 mm
Vnitřní výška 26.4 mm
Vnitřní šířka 11.1 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Popis dle UL / CSA UL E70062
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás