10111642
OFNSB16-01A2-RT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 17,082 Kč |
| 1000 - 4999 | 11,3787 Kč |
| 5000 + | 8,9524 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | Lepidlo |
| Typ sedla | Kulaté |
| Průměr otvoru | 0.031 in |
| Průměr otvoru | 0.8 mm |
| Hloubka | 6.9 mm |
| Hloubka | 0.272 in |
| Vnitřní výška | 0.988 in |
| Vnitřní výška | 25.1 mm |
| Vnitřní šířka | 1.13 in |
| Vnitřní šířka | 28.7 mm |
| Celková šířka | 34.3 mm |
| Celková šířka | 1.35 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |