10111611
OFNS-16-312-01B
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,7829 Kč |
5000 - 9999 | 3,765 Kč |
10000 + | 3,2909 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Fitting Style | Push In |
Material | PA |
Saddle Type | Round |
Compatible Hole Diameter | 7.9 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.311 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.8 - 1.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.031 - 0.063 in |
Depth | 6.9 mm |
Depth | 0.272 in |
Inside Height | 25.1 mm |
Inside Height | 0.988 in |
Inside Width | 28.7 mm |
Inside Width | 1.13 in |
Maximum Compatible Panel Thickness | 1.6 mm |
Maximum Compatible Panel Thickness | 0.063 in |
Maximum Panel Thickness | 1.6 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.063 in |
Overall Width | 34.3 mm |
Overall Width | 1.35 in |
Panel Thickness Range | 1.6 mm |
Panel Thickness Range | 0.063 in |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku