Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové Lepidlo 11.3 mm 11.3 mm polyamid

Samolepicí příchytky kabelů jsou vyrobeny z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V2 . Uchycení pomocí samolepicí pásky, jsou ideální pro různé průměry kabelů.
Nové objednací číslo:

10245996

Staré objednací číslo:

460318

6300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 12,9405 Kč
1000 - 1999 12,2712 Kč
2000 + 11,6297 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 294,05 Kč

100 x 12,9405 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení Lepidlo
Typ sedla čtverec
Průměr otvoru 11.3 mm
Vnitřní výška 11.3 mm
Vnitřní šířka 11.3 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás