10641606
OFNS-13-S307-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,7546 Kč |
5000 + | 4,7751 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Push In |
Material | PA |
Saddle Type | Round |
Compatible Panel Thickness Range | 0.8 - 2.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.031 - 0.079 in |
Depth | 6.9 mm |
Depth | 0.272 in |
Inside Height | 19.0 mm |
Inside Height | 0.748 in |
Inside Width | 21.2 mm |
Inside Width | 0.835 in |
Maximum Compatible Panel Thickness | 2.0 mm |
Maximum Compatible Panel Thickness | 0.079 in |
Maximum Panel Thickness | 2.0 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.079 in |
Overall Width | 26.8 mm |
Overall Width | 1.055 in |
Panel Thickness Range | 2.0 mm |
Panel Thickness Range | 0.079 in |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku