Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové Lepidlo 9.5 mm 9.5 mm polyamid 6.6

This low profile, side entry wire saddle quickly mounts with an adhesive base. It is made is UL94 V-2 rated nylon.
Nové objednací číslo:

10113998

Staré objednací číslo:

WS-SE-C-19A2-RT

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,5059 Kč
5000 - 9999 6,3855 Kč
10000 + 6,265 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 505,90 Kč

1000 x 6,5059 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení Lepidlo
Typ sedla Boční vkládání
Průměr otvoru 9.5 mm
Hloubka 9.5 mm
Vnitřní výška 11.4 mm
Vnitřní šířka 9.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás