Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové pomocí nýtů/šroubů 4.3 mm 11.1 mm polyamid

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Nové objednací číslo:

10037546

Staré objednací číslo:

WS-SR-1-19

3000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,6666 Kč
5000 - 9999 2,6103 Kč
10000 - 24999 2,5581 Kč
25000 + 2,506 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 666,60 Kč

1000 x 2,6666 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení pomocí nýtů/šroubů
Typ sedla Obdélníkové
Průměr otvoru 3.8 mm
Vnitřní výška 4.3 mm
Vnitřní šířka 11.1 mm
Celková šířka 12.4 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás