10037737
WSB-2-01A4-RT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 8,9767 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | Lepidlo |
| Typ sedla | Obdélníkové |
| Průměr otvoru | 5.8 mm |
| Průměr otvoru | 0.228 in |
| Vnitřní výška | 6.5 mm |
| Vnitřní výška | 0.256 in |
| Vnitřní šířka | 11.8 mm |
| Vnitřní šířka | 0.465 in |
| Celková šířka | 0.476 in |
| Celková šířka | 12.1 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |