10038178
WWSB-3-148A-RT
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 8,6734 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Adhesive |
Material | PA |
Saddle Type | Square |
Compatible Hole Diameter | 5.3 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.209 in |
Inside Height | 19.0 mm |
Inside Height | 0.748 in |
Inside Width | 19.0 mm |
Inside Width | 0.748 in |
Overall Width | 23.6 mm |
Overall Width | 0.929 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku