10037560
WS-SR-2-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 9,2033 Kč |
| 5000 + | 7,4882 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | pomocí nýtů/šroubů |
| Typ sedla | Obdélníkové |
| Průměr otvoru | 3.8 mm |
| Průměr otvoru | 0.15 in |
| Vnitřní výška | 0.358 in |
| Vnitřní výška | 9.1 mm |
| Vnitřní šířka | 0.437 in |
| Vnitřní šířka | 11.1 mm |
| Celková šířka | 0.488 in |
| Celková šířka | 12.4 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |