10111635
OFNSB13-19A2-RT
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 12,2293 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Adhesive |
Material | PA |
Saddle Type | Round |
Compatible Hole Diameter | 0.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.031 in |
Depth | 6.9 mm |
Depth | 0.272 in |
Inside Height | 19.0 mm |
Inside Height | 0.748 in |
Inside Width | 21.2 mm |
Inside Width | 0.835 in |
Overall Width | 26.8 mm |
Overall Width | 1.055 in |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku