Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507,8963 Kč - 507,8963 Kč | 58 Skladem |
M16
|
|
|
||
| 140,1962 Kč - 162,5627 Kč | 110 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 125,3045 Kč - 145,8023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
|
||
| 151,4084 Kč - 151,4084 Kč | 20 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 164,2286 Kč - 190,9988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
||
| 257,8231 Kč - 257,8231 Kč | 89 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 1 118,3974 Kč - 1 118,3974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 235,4711 Kč - 235,4711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
||
| 213,7709 Kč - 249,0736 Kč | 71 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 256,9685 Kč - 299,3982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
||
| 396,8461 Kč - 396,8461 Kč | 23 Skladem |
M12
|
|
|
||
| 118,8872 Kč - 137,5307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
|
||
| 213,8578 Kč - 213,8578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
||
| 126,9124 Kč - 147,0047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
|
||
| 177,1879 Kč - 177,1879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
||
| 169,3422 Kč - 197,0685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
||
| 246,5384 Kč - 289,2144 Kč | 20 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 1 908,8428 Kč - 1 908,8428 Kč | 15 Skladem |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 3 819,3935 Kč - 3 819,3935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1 405,526 Kč - 1 405,526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm