10268629
490946
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 507,8963 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál (podrobně) | zinek tlakově litý |
---|---|
Způsob montáže | čep s vnějším závitem |
Materiál závitu | ocel |
Výška základny | 2.008 in |
Výška základny | 51.0 mm |
Průměr těla | 22.7 mm |
Průměr těla | 0.894 in |
Délka rukojeti | 4.252 in |
Délka rukojeti | 108.0 mm |
Rádius rukojeti | 4.252 in |
Rádius rukojeti | 108.0 mm |
Celková výška | 79.0 mm |
Celková výška | 3.11 in |
Délka závitu | 40.0 mm |
Délka závitu | 1.575 in |
Velikost závitu | M16 |
Celní nomenklatura | 7907000090 |