Menu Vyhledávání

Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 40.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10268810

Staré objednací číslo:

490963

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 149 197,0685 Kč
150 + 169,3422 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 970,69 Kč

10 x 197,0685 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelným vláknem
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Materiál závitu ocel
Výška základny 31.5 mm
Průměr těla 13.5 mm
Délka rukojeti 65.0 mm
Rádius rukojeti 65.0 mm
Celková výška 50.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás