Menu Vyhledávání

Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 32.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10268803

Staré objednací číslo:

490962

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 149 190,9988 Kč
150 + 164,2286 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 909,99 Kč

10 x 190,9988 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelným vláknem
Materiál závitu ocel
Výška základny 31.5 mm
Délka rukojeti 65.0 mm
Délka závitu 32.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás