Menu Vyhledávání

Upínací páka 84.0 mm Čep M10 50.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10268858

Staré objednací číslo:

490967

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 59 289,2144 Kč
60 + 246,5384 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 892,14 Kč

10 x 289,2144 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelným vláknem
Materiál závitu ocel
Výška základny 36.0 mm
Délka rukojeti 84.0 mm
Délka závitu 50.0 mm
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás