10268759
490958
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 151,4084 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 se skelným vláknem |
Způsob montáže | čep s vnějším závitem |
Materiál závitu | ocel |
Výška základny | 0.984 in |
Výška základny | 25.0 mm |
Průměr těla | 0.382 in |
Průměr těla | 9.7 mm |
Délka rukojeti | 1.654 in |
Délka rukojeti | 42.0 mm |
Rádius rukojeti | 42.0 mm |
Rádius rukojeti | 1.654 in |
Celková výška | 37.0 mm |
Celková výška | 1.457 in |
Délka závitu | 1.26 in |
Délka závitu | 32.0 mm |
Velikost závitu | M6 |
Celní nomenklatura | 3926300090 |