10268711
490954
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 299 | 145,8023 Kč |
300 + | 125,3045 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Glass Filled Polyamide 6.6 |
Mount Type | Threaded Stud |
Thread Material | Steel |
Base Height | 25.0 mm |
Base Height | 0.984 in |
Body Diameter | 9.7 mm |
Body Diameter | 0.382 in |
Handle Length | 42.0 mm |
Handle Length | 1.654 in |
Handle Radius | 42.0 mm |
Handle Radius | 1.654 in |
Overall Height | 37.0 mm |
Overall Height | 1.457 in |
Thread Length | 12.0 mm |
Thread Length | 0.472 in |
Thread Size | M4 |
Commodity Code | 3926300090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku