Menu Vyhledávání

Upínací páka 92.0 mm Čep M12 32.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10268599

Staré objednací číslo:

490943

23 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 396,8461 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 968,46 Kč

10 x 396,8461 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Materiál závitu ocel
Výška základny 43.0 mm
Délka rukojeti 92.0 mm
Délka závitu 32.0 mm
Velikost závitu M12
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás