Menu Vyhledávání

Upínací páka Čep M10 ocel nerezavějící přírodní

Kovové stavitelné páčky z nerezavějící oceli fungují na principu zvednutí a otočení rukojeti. Ideální pro lékařství, farmaceutický a potravinářský průmysl
Nové objednací číslo:

10285510

Staré objednací číslo:

498494

15 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 1 908,8428 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

19 088,43 Kč

10 x 1 908,8428 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Způsob montáže Stud
Materiál závitu ocel nerezavějící
Výška základny 36.0 mm
Průměr těla 5.7 mm
Délka rukojeti 78.0 mm
Rádius rukojeti 78.0 mm
Celková výška 58.0 mm
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás