Menu Vyhledávání

Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 16.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10268766

Staré objednací číslo:

490959

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 177,1879 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 771,88 Kč

10 x 177,1879 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelným vláknem
Materiál závitu ocel
Výška základny 31.5 mm
Délka rukojeti 65.0 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás