Menu Vyhledávání

Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M5 20.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10268728

Staré objednací číslo:

490955

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 299 147,0047 Kč
300 + 126,9124 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 470,05 Kč

10 x 147,0047 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelným vláknem
Materiál závitu ocel
Výška základny 25.0 mm
Délka rukojeti 42.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M5
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás