Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,2074 Kč - 210,2074 Kč | 278 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 244,9595 Kč - 244,9595 Kč | 17 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 1 391,3441 Kč - 1 391,3441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 173,1085 Kč - 201,704 Kč | 750 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 204,3985 Kč - 238,1511 Kč | 130 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 256,9685 Kč - 299,3982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
||
| 396,8461 Kč - 396,8461 Kč | 23 Skladem |
M12
|
|
|
||
| 118,8872 Kč - 137,5307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
|
||
| 213,7709 Kč - 249,0736 Kč | 71 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 282,6233 Kč - 282,6233 Kč | 572 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 271,3676 Kč - 316,173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
||
| 233,7727 Kč - 233,7727 Kč | 80 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 217,349 Kč - 253,2166 Kč | 90 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 304,7435 Kč - 304,7435 Kč | 2 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 409,9559 Kč - 409,9559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
|
||
| 137,5307 Kč - 137,5307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
|
||
| 210,8158 Kč - 245,6838 Kč | 9 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 1 193,3194 Kč - 1 193,3194 Kč | 7 Skladem |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 429,3962 Kč - 429,3962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
|
||
| 162,5627 Kč - 162,5627 Kč | 20 Skladem |
M6