Menu Vyhledávání

Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 16.0 mm

Nové objednací číslo:

10268469

Staré objednací číslo:

490931

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 235,4711 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 354,71 Kč

10 x 235,4711 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Materiál závitu ocel
Výška základny 31.5 mm
Průměr těla 13.5 mm
Délka rukojeti 65.0 mm
Rádius rukojeti 65.0 mm
Celková výška 50.0 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás