Plastové šroubovací nýty jsou rychloupínací spojovací prvky, vhodné pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba vyměnit ve spěchu. Mohou být snadno instalovány, utaženy, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.
V sortimentu jsou také šroubovací nýty, které jsou vyrobené z nylonu 6/6 s křížovou drážkou pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci v elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z houževnatého polyamidu, které jsou nabízeny s výběrem materiálu čepu. Možnost použití acetalového čepu je ideální pro pevné nebo duté materiály, včetně dřeva, betonu, kovu, plastu, dlaždic nebo malty. Varianta pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci, stejně jako vysokou odtrhovací sílu. K dispozici jsou také možnosti vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a nabízejí vysokou retenční sílu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální tloušťka panelu | Tvar hlavy nýtu | Provedení | Průměr otvoru | Průměr hlavy | Délka ukotvení | Drážka | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6553 Kč - 5,2799 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
hřibová
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
7,6085 Kč - 9,3931 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
hřibová
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
11,2775 Kč - 16,2866 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
kulaté
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
9,9642 Kč - 14,3912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
zešikmené
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
11,2775 Kč - 16,2866 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
hřibová
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
5,3627 Kč - 6,6206 Kč | 550 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
kulaté
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
6,5857 Kč - 8,1306 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
zešikmené
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
7,028 Kč - 7,028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
zešikmené
|
3
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
4,9224 Kč - 6,8049 Kč | 2750 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
zešikmené
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
5,8985 Kč - 8,1575 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
zešikmené
|
3
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
|||
10303245 | 5,9682 Kč - 7,0699 Kč | 1900 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
zešikmené
|
5
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Snížená hlava s křížovou drážkou
|
||
10308721 | 12,2386 Kč - 17,681 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
hřibová
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,8598 Kč - 7,2345 Kč | 908 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
kulaté
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
7,6085 Kč - 9,3931 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
kulaté
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
6,064 Kč - 7,4865 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
zešikmené
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
9,9642 Kč - 14,3912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
hřibová
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
12,3064 Kč - 17,7759 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
kulaté
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
5,8598 Kč - 7,2345 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
zešikmené
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
7,6085 Kč - 9,3931 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
zešikmené
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
2,4309 Kč - 3,0011 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
zešikmené
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Vnitřní kulatá drážka
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku