10308721
61ASM18100
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tloušťka panelu | 0.189 in |
---|---|
Tloušťka panelu | 4.8 mm |
Průměr otvoru | 0.189 in |
Průměr otvoru | 4.8 mm |
Průměr hlavy | 0.563 in |
Průměr hlavy | 14.3 mm |
Výška hlavy | 0.11 in |
Výška hlavy | 2.8 mm |
Délka ukotvení | 1 in |
Délka ukotvení | 25.4 mm |
Průměr otvoru | 0.189 in |
Průměr otvoru | 4.8 mm |
Typ nýtu | nýty se šroubem |
Tvar hlavy nýtu | hřibová |
Drážka | Hlava s drážkou |
Provedení | Fixed Dowel |
Materiál nýtu | polyamid 6.6 houževnatý |
Materiál čepu | ocel |
Barva | bílá |
Celní nomenklatura | 3926909790 |