10082133
113106000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 7,7128 Kč |
| 500 - 999 | 7,2101 Kč |
| 1000 + | 5,5728 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka panelu | 2.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Tloušťka panelu | 0.079 - 0.315 in |
| Průměr hlavy | 15.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.591 in |
| Výška hlavy | 1.3 mm |
| Výška hlavy | 0.051 in |
| Délka ukotvení | 10.7 mm |
| Délka ukotvení | 0.421 in |
| Průměr otvoru | 6.0 mm |
| Průměr otvoru | 0.236 in |
| Typ nýtu | nýty se šroubem |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Drážka | Snížená hlava s křížovou drážkou |
| Provedení | 1 |
| Materiál nýtu | polyamid 6.6 |
| Materiál čepu | polyamid 6.6 |
| Barva | přírodní |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |